Cacciavite per dadi (presa quadrata 12,7 mm) (4127-21)

Cacciavite per dadi (presa quadrata 12,7 mm) 4127-21

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4127-21

Marca: KO-KEN TOOL

Prezzo: 62.11

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni laterali opposte: 21 mm

Codice Trusco: 395-7179

Massa: 153 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4127-21

Codice componente
4127-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni laterali opposte
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

62.11 €

1 Disponibile 6 giorni 21395-7179153

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Angolo di inserimento(mm) 12.7 Lunghezza complessiva(mm) 42
Caratteristiche Socket specially for removal with special twist shape that firmly grips and easily removes nuts and bolts that seem completely crushed.

Si trova sulla pagina di Cacciavite per dadi (presa quadrata 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: 4127-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4127-21.

Tipologia prodotto

Codice componente
4127-17
4127-19
4127-22
4127-24
4127-25.4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni laterali opposte
(mm)
Codice Trusco Massa
(g)

61.95 €

1 Disponibile 6 giorni 17395-7152137

62.03 €

1 Disponibile 6 giorni 19395-7161146

62.14 €

1 Disponibile 6 giorni 22395-7187158

62.29 €

1 Disponibile 6 giorni 24395-7195174

62.37 €

1 Disponibile 9 giorni 25.4395-7209183

Supporto tecnico