Lama per sega circolare per acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-180
ST-305
ST-355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Chip Reference cutting thickness (stainless steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Blade symbol Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal) Application

105.77 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inoxCarburo31801.5641.1/1.3-205500379-3524180Tool SteelFor Stainless Steel.

145.76 €

1 Disponibile 6 giorni Condotto a spiraleCermet63052961.6/1.8CB-n25.41700---Angle Steel, Pipe, Hanger Rail, Spandrel, Spiral Duct, etc.

166.93 €

1 Disponibile 6 giorni Condotto a spiraleCermet63552.11101.7/1.9CB-n25.41500---Angle Steel, Pipe, Hanger Rail, Spandrel, Spiral Duct, etc.

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico