Codice articolo del costruttore: KRS-100-30
Marca: MOTOYUKI
Prezzo: 36.63 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Outer Diameter: 100 mm
Blade thickness: 1.1 mm
The Number of Teeth: 30 P
Main Body Thickness: - mm
Blade symbol: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KRS-100-30
Codice componente
|
---|
KRS-100-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Blade symbol | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 1.1 | 30 | - | - | 20 | 13000 | 409-6193 | 70 | Tool Steel | For general woodwork. For gypsum board. (outer diameter 100/125 mm) |
Loading...
Work material | Legno | Chip | Carburo |
---|
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare "Black Bladed Dragon" (per legno), il codice articolo è il seguente: KRS-100-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KRS-100-30.
Configura
Proprietà di base
Main Body Thickness(mm)
Blade symbol
Tipo
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KRS-125-42 |
KRS-147-52 |
KRS-165-64 |
KRS-190-52 |
KRS-190-72 |
KRS-216-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Blade symbol | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 1.6 | 44 | 1 | CB | 20 | 9600 | - | - | - | Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard | |
40.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 147 | 1.4 | 52 | 0.8 | CB | 20 | 6000 | - | - | - | Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard | |
55.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 165 | 2 | 64 | - | - | 20 | 6000 | 409-6207 | 280 | Tool Steel | For general woodwork. For gypsum board. (outer diameter 100/125 mm) | |
40.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 190 | 1.6 | 52 | 1 | CB | 20 | 5500 | - | - | - | Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard | |
55.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 190 | 2 | 72 | 1.4 | CB | 20 | 5500 | - | - | - | Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard | |
95.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 1 | 32 | 1.8 | CB | 25.4 | 5000 | - | - | - | Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard |