Lama per sega circolare (per condotti a spirale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPL-110-32

Codice componente
SPL-110-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

176.44 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Condotto a spirale Reference cutting thickness (Iron)(mm) 3.2 Outer Diameter(mm) 110
Blade thickness(mm) 1.8 The Number of Teeth(P) 32 Hole Diameter(mm) 20
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 13000 Trusco Code 379-3516 Mass(g) 120
Material (base metal) Tool Steel Application For Spiral Duct.

Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare (per condotti a spirale), il codice articolo è il seguente: SPL-110-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPL-110-32.

Supporto tecnico