Codice articolo del costruttore: TD-216
Marca: TIPSAW
Prezzo: 101.34 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Outer Diameter: 216 mm
Blade thickness: 2.2 mm
Number of flutes: 50 P
Max. Rotational Speed: 5000 rpm
Trusco Code: 337-1409
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TD-216
Codice componente
|
---|
TD-216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 216 | 2.2 | 50 | 5000 | 337-1409 | 618 |
Loading...
Work material | Ferro + Acciaio inox | Chip | Cermet | Cutting Capacity (Steel)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | 6 | Hole Diameter(mm) | 25.4 | Material (base metal) | Tool Steel |
Application | For cutting general soft steel, angle, reinforcing rods, channel steel, hanger rails, VLP pipes, various pipes, PVC pipe, stainless steel, etc. |
Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare con inserto in cermet (per ferro / acciaio inox) , il codice articolo è il seguente: TD-216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TD-216.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TD-305 |
TD-355 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.59 € | 1 | 6 giorni | 305 | 2 | 70 | 1600 | 337-1425 | 1168 | ||
203.99 € | 1 | 6 giorni | 355 | 2.2 | 84 | 1600 | 337-1433 | 1705 |