Acciaio speciale serie NC-S【20-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WA-CUT-150-0.5-25.4
WA-CUT-150-1-25.4
WA-CUT-205-0.8-25.4
WA-CUT-230-1-25.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Degree of Coupling Pcs. per Pkg.
(Sheets)

256.71 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni N1500.5N50

288.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni N1501N50

187.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni N2050.8N25

200.67 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni -2301L20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio legato Abrasive material WA Internal Diameter(mm) 25.4
Variety WA-CUT Max. Rotational Speed(rpm) 3400 Application Special Steel Material
Compatible Material Example Alloy Tool Steel (SKS), Bearing Steel (SUJ), Stainless Steel (SUS), Chrome Steel (SCr)

Supporto tecnico