Mola da taglio diamantata in lega al carburo serie NC-S (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIA-CUT1-150-0.5-25.4
DIA-CUT1-255-1-31.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)

148.69 €

1 Disponibile 7 giorni 1500.525.4

637.35 €

1 Disponibile 7 giorni 255131.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Non metallo Abrasive material DIA Particle Size(#) 120
Variety DIA-CUT1 Max. Rotational Speed(rpm) 3400 Pcs. per Pkg.(Sheets) 1
Application Carbide alloy

Supporto tecnico