Mola da taglio, standard per metallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RA-100
RA-125
RA-150
RA-180
RA-205
RA-255
RA-305
RA-355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Number Contained In A Packet
(sheet)
Trusco Code Mass
(g)

2.72 €

10 Disponibile 6 giorni 461002151290010123-276240

6.12 €

10 Disponibile 6 giorni 461252221090010123-277160

7.78 €

10 Disponibile 6 giorni 46150222910010123-278990

9.52 €

10 Disponibile 6 giorni 46180222760010123-2797130

10.57 €

10 Disponibile 6 giorni 46205222668010123-2801160

10.77 €

10 Disponibile 6 giorni 462552.522537010123-2819310

17.57 €

25 Disponibile 6 giorni 463052.825.4449025123-2827440

23.64 €

25 Disponibile 6 giorni 363552.925.4385025123-2835640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel Abrasive material A
Hardness R Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Application For cutting general steel, angle, cylindrical rods, pipes, channels, etc.
Features Standard type suitable for various needs, including safety/certainty/sharp cutting

Supporto tecnico