Codice articolo del costruttore: 1000C02011
Marca: NORITAKE
Prezzo: 14.08 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Outer Diameter: 305 mm
Max. Rotational Speed: 4510 rpm
Maximum operating rotation speed: 72 m/s
Mass: 460 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1000C02011
Codice componente
|
---|
1000C02011 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Maximum operating rotation speed (m/s) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 25 | Disponibile | 6 giorni | 305 | 4510 | 72 | 460 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | work material | Acciaio generico | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | P | Blade thickness(mm) | 3 |
Internal Diameter(mm) | 25.4 | Packaging Quantity(sheet) | 25 | Binding Agent | B |
Tool Used | For Cutting Machine | Application | For cutting general steel materials (pipe, angle, channel, section steel, etc.) | Reinforced type | 1 Sheet Reinforced |
Features 1 | This is a type that is smooth on the grindstone side. The material is firm even when the thickness is slim and delivers beautiful cut sections. |
Si trova sulla pagina di Mola da taglio con superficie ruvida, il codice articolo è il seguente: 1000C02011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1000C02011.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Maximum operating rotation speed(m/s)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1000C02021 |
1000C02031 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Maximum operating rotation speed (m/s) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.48 € | 25 | Disponibile | 8 giorni | 355 | 3870 | 72 | 680 | |
19.72 € | 25 | Disponibile | 9 giorni | 405 | 2970 | 63 | 890 |