Sacchetto resistente alla ruggine Sabin【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBN-250

Codice componente
SBN-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

20.65 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1 Book (20 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacchetto in plastica speciale Color Transparent Blue Vertical(mm) 250
Horizontal(mm) 350 Thickness(mm) 0.1 Trusco Code 335-8216
Application 1 Packaging for metal products and machinery that require rust prevention. Material Polyethylene Resin (PE) Features 1 Inorganic raw materials are used, so it is non-toxic and harmless with no vaporization when molded, allowing it to be used with confidence.
Features 2 Reacts with the moisture in packing for a slightly alkali nature. This effect prevents oxidation and rust. Mass(g/volume) 300 Amount Of Content 1 Book (20 Sheets)

Si trova sulla pagina di Sacchetto resistente alla ruggine Sabin, il codice articolo è il seguente: SBN-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBN-250.

Supporto tecnico