Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSD-774
Codice componente
|
---|
TSD-774 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.74 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 Set (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Pellicola estensibile - Prodotti correlati | Width(mm) | 109 | Details Type | With Brake Function |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 118 | Height(mm) | 62 | Trusco Code | 389-4649 |
Mass(g) | 194 | Material | Polypropylene (PP) | Specifications | For 3-inch paper tubes |
Features | The brake can be adjusted with the thumb alone. | Amount Of Content | 1 Set (2 pcs) |
Si trova sulla pagina di Supporto pellicola estensibile (funzione freno inclusa), il codice articolo è il seguente: TSD-774.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSD-774.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali