Scalpello piatto

Scalpello piatto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • A21-50
  • A21-10
  • A21-20
  • A21-30
  • A21-40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A21-10
A21-20
A21-30
A21-40
A21-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

16.99 €

1 Disponibile 7 giorni 10327-4390230

17.40 €

1 Disponibile 6 giorni 20327-4403250

17.91 €

1 Disponibile 6 giorni 30327-4411270

18.41 €

1 Disponibile 6 giorni 40327-4420290

16.94 €

9.15 €

1 Stesso giorno

Stock

50360-1226310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 220 Application For cutting and chipping thin panels and concrete. Material Carbon Steel for Mechanical Structure
Features The chisel can be used for various applications such as breaking, peeling, sharpening, and chipping.

Supporto tecnico