Raschiatore mini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D20-22

Codice componente
D20-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.23 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade Width(mm) 40 Overall Length(mm) 220 Trusco Code 218-2343
Application For chipping gaskets, lumber, etc. Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features Sharp one-sided blade with full heat treatment.
Mass(g) 250

Si trova sulla pagina di Raschiatore mini, il codice articolo è il seguente: D20-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D20-22.

Supporto tecnico