Palanchino a forcella inversa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-16
CP-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code

20.14 €

1 Disponibile 6 giorni 404-8148

20.14 €

1 Disponibile 6 giorni 404-8156

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade Width(mm) 40 Overall Length(mm) 190 Application For nail removal.
Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features The reversed shape of the head makes it easy to remove nails that are flush with the wall. Mass(g) 140

Supporto tecnico