Chiave per filtri olio (FF-8095)

Chiave per filtri olio FF-8095

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FF-8095

Marca: KTC(KYOTO TOOL)

Prezzo: 82.29

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Applicable Diameter: φ80~ 95 mm

Trusco Code: 395-7861

Mass: 400 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FF-8095

Codice componente
FF-8095
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

82.29 €

1 Disponibile 6 giorni φ80~ 95395-7861400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati per motore Features Easily wrung out, non-slip adjustable type.

Si trova sulla pagina di Chiave per filtri olio, il codice articolo è il seguente: FF-8095.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FF-8095.

Tipologia prodotto

Codice componente
FF-90110
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicable Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

95.60 €

1 Disponibile 6 giorni φ90~110395-7870410

Supporto tecnico