Estrattore per cuscinetti di armatura (ABU-1935)

Estrattore per cuscinetti di armatura ABU-1935

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ABU-1935
  • ABU-3262
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ABU-1935

Marca: KTC(KYOTO TOOL)

Prezzo: 126.20

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Bolt length: 100 mm

Width: 80 mm

Main Body Screw Shaft Diameter: M8 mm

Trusco Code: 373-0298

Mass: 210 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ABU-1935

Codice componente
ABU-1935
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt length
(mm)
Width
(mm)
Main Body Screw Shaft Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

126.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10080M8373-0298210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati per pneumatici Features As the claw tip is thin, it can be used in narrow gaps.

Si trova sulla pagina di Estrattore per cuscinetti di armatura, il codice articolo è il seguente: ABU-1935.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABU-1935.

Tipologia prodotto

Codice componente
ABU-3262
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Bolt length
(mm)
Width
(mm)
Main Body Screw Shaft Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

178.69 €

1 Disponibile 6 giorni 148130M12373-0301890

Supporto tecnico