Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AWH-215
Overall Length(mm) | 215 | Blade Length(mm) | 52 | Details Type | Used with flat galvanized sheet iron |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 363-6577 | Material | Blade: Stainless steel ● Handle: ABS resin | Features | Ideal for cutting galvanized sheet iron. |
Mass(g) | 130 |
Si trova sulla pagina di Forbici Arm Wrestler (per lamiera di ferro galvanizzata), il codice articolo è il seguente: AWH-215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AWH-215.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali