Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HSTM-0121 |
HSTM-0124 |
HSTM-0127 |
HSTM-0130 |
HSTS-0121 |
HSTS-0124 |
HSTS-0127 |
HSTS-0130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Cutting Capacity: Steel Sheet (mm) | Cutting Capacity: Copper Sheet (mm) | Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 220 | 58 | 0.5 | 0.6 | - | For Iron Plate | 382-8697 | 320 | |
139.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 60 | 0.5 | 0.6 | - | For Iron Plate | 382-8701 | 460 | |
152.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 280 | 70 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 382-8719 | 560 | |
173.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 315 | 75 | 0.6 | 0.8 | - | For Iron Plate | 382-8727 | 700 | |
135.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 225 | 53 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 382-8930 | 340 | |
160.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 63 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 382-8948 | 480 | |
174.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 285 | 65 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 382-8956 | 620 | |
199.27 € | 1 | 6 giorni | 310 | 75 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | For Stainless Steel Plate | 382-8964 | 710 |
Loading...
Material | Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper Series | Features | Suitable for all types of artistic cuts such as curved cuts or straight cuts. |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm)
Details Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali