Cesoie sashimi di alta qualità (serie SLD)

Cesoie sashimi di alta qualità (serie SLD)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSLD-0121
HSLD-0124
HSLD-0127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

156.91 €

1 Disponibile 6 giorni 20055390-0410350

170.69 €

1 Disponibile 6 giorni 26560390-0428450

186.94 €

1 Disponibile 6 giorni 29067390-0436610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 0.6 Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 0.8 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.5
Material Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 Features Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.

Supporto tecnico