Plas Senu (dimensione normale / grande) 【1-3 Pezzi per confezione】

Plas Senu (dimensione normale / grande)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • R322-TK
  • R302-B, R302-P, R302-Y

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L301-B
L301-P
R322-TK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type Color Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Size JAN code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

26.05 €

5 Disponibile 6 giorni Single ItemBlue690430Large4905489930120439-00832001 pc.

26.05 €

5 Disponibile 6 giorni Single ItemPink690430Large4905489930113439-00912001 pc.

28.84 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Regular 3-Piece SetBlue / Yellow / Pink430325Regular4905489932209385-3632273/set1 Set (Blue/Yellow/Pink)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Panno riciclato Cloth material Poliestere, Nylon Shape Foglio
Fabric Nuovi prodotti Type A secco Material PVA Sponge
Material / Core Polyester Features 1 This is a sponge cloth that excels at the absorption of water and wiping. Features 2 When water is absorbed, the texture becomes exceedingly soft, and an embossed (bumpy) texture on one side reduces friction, making it safe for cars, and easy for wipe-up jobs.
Features 3 Not easily torn even by pulling, with superior durability thanks to 3-layer structure with core material of polyester fabric between PVA sponge. Application For wiping water droplets off the windows and body of cars.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico