α Straccio lavorato a maglia (per usi generici)

α Straccio lavorato a maglia (per usi generici)
  • Sconto volumi elevati
A standard knitted rag product that does not damage the products, thanks to its soft texture.
[Features]
· A 100% cotton knitted rag that can be used for any purpose.
· The fabric is bleach washed and hygienic.
· Thickness is approx. 0.55 mm.
[Applications]
· For maintenance of machinery and dirt removal from glass surfaces, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMU-1A

Codice componente
TMU-1A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

62.01 €

5 Disponibile 6 giorni 1 Bag (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Panno riciclato Cloth material Tessuto lavorato a maglia Shape Foglio
Fabric Nuovi prodotti Type A secco Product Type With Bag Type
Color White Sheet size(mm) 350×350 Thickness(mm) Approximately 0.55
Trusco Code 299-7959 Weight(g) 1000 Material 100% Cotton (Unused knitted fabric)
Features Knitted rag that can be used for any purpose. Features 2 The fabric is bleach washed and hygienic. Application Machine maintenance, oil wiping etc.
Amount Of Content 1 Bag (50 Sheets)

Si trova sulla pagina di α Straccio lavorato a maglia (per usi generici), il codice articolo è il seguente: TMU-1A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMU-1A.

Supporto tecnico