Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SB1600-AW |
SB900-AW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Storable quantity (persons) | Frontage (mm) | 1 Square Effective Inner Dimension (Width X Depth X Height) (mm) | Type | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,156.73 € | 1 | 9 giorni | 24 | 994 | 223×320×224 | For 24 People / 4 Rows 6 Levels | 463-2842 | 53000 | 1 unit | ||
715.68 € | 1 | 9 giorni | 12 | 880 | 266×320×227 | For 12 People / 3 Rows 4 Levels | 463-2851 | 32000 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Scarpiera | Type | Tipo aperto | Depth(mm) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 1055 | Specifications | Finished product | Color | Warm White |
Main Body Material | Steel (Baked Melamine Coating) | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Storable quantity(persons)
Frontage(mm)
1 Square Effective Inner Dimension (Width X Depth X Height)(mm)
Type
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali