Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SC-20WK |
SC-24WK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Storable quantity (persons) | Height (mm) | Type | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,048.42 € | 1 | 12 giorni | 20 | 1437 | For 20 People / 4 Rows 5 Levels | 61000 | 1 unit | ||
1,184.38 € | 1 | 12 giorni | 24 | 1700 | For 24 People / 4 Rows 6 Levels | 65000 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Scarpiera | Type | Con sportello | Frontage(mm) | 1050 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 380 | Details Type | Middle shelf included | Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm) | 226×347×248 |
Color | Neogray | Accessory | With Shelf / Hand Held Key Lock | Specifications | Finished product |
Main Body Material | Steel | Key Material | Hands-free key type | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Storable quantity(persons)
Height(mm)
Type
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali