Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SC-16WK |
SC-24K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Storable quantity (persons) | Frontage (mm) | Type | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627.21 € | 1 | 12 giorni | 16 | 1050 | For 16 people / 4 rows, 4 levels | 40000 | 1 unit | ||
1,563.13 € | 1 | 12 giorni | 24 | 1552 | For 24 People / 6 Rows 4 Levels | 57000 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Scarpiera | Type | Con sportello | Depth(mm) | 380 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 880 | Details Type | Without Shelf | Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm) | 226×347×183 |
Color | Neo Gray (Body) | Accessory | Without Shelf / Hand Held Key Lock | Specifications | Finished product |
Main Body Material | Steel | Key Material | No Key | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Storable quantity(persons)
Frontage(mm)
Type
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali