Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SC-12PC |
SC-24WPC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Storable quantity (persons) | Frontage (mm) | Height (mm) | Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height) (mm) | Type | Accessory | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860.69 € | 1 | 13 giorni | 12 | 900 | 880 | 255×336×183 | For 12 people | Without Shelf | 24000 | 1 unit | ||
1,808.08 € | 1 | 13 giorni | 24 | 1050 | 1700 | 221×336×248 | For 24 people | With Shelf | 58500 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Scarpiera | Type | Con sportello | Depth(mm) | 380 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Polycarbonate resin door | Main Body Material | Steel | Material of Door | Polycarbonate Resin |
Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Storable quantity(persons)
Frontage(mm)
Height(mm)
Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm)
Type
Accessory
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali