Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: SC-16WA
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 968.92 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Storable quantity: 16 persons
Frontage: 1050 mm
Height: 880 mm
Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height): 226×340×183 mm
Type: For 16 people
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SC-16WA
Codice componente
|
---|
SC-16WA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Storable quantity (persons) | Frontage (mm) | Height (mm) | Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height) (mm) | Type | Accessory | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968.92 € | 1 | 12 giorni | 16 | 1050 | 880 | 226×340×183 | For 16 people | Without Shelf / Cylinder Lock | 40000 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Scarpiera | Type | Con sportello | Depth(mm) | 380 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Neogray | Specifications | Finished product | Main Body Material | Steel (SPCC) (Melamine Coating) |
Key Material | Cylinder lock type | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Storable quantity(persons)
Frontage(mm)
Height(mm)
Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm)
Type
Accessory
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali