Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A4-2N |
A4-3N |
A4-4N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Height (mm) | Maximum Load (kg) | Drawer (Level) | Mass (kg) | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 740 | 80 | 2 | 28.5 | 462-1107 | 1 unit | |
961.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1015 | 120 | 3 | 39 | 462-1115 | 1 unit | |
1,125.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1335 | 160 | 4 | 51 | 462-1123 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Cabinet | Frontage(mm) | 387 | Depth(mm) | 620 |
---|---|---|---|---|---|
Drawer internal dimensions (width)(mm) | 319 | Drawer internal dimensions (depth)(mm) | 561 | Drawer internal dimensions (height)(mm) | 274.5 |
Type | For A4 | Features | Uses an all-lock mechanism that can simultaneously lock all dresser drawers with a lock in a single location | Specifications | Includes key type |
Specification 1 | With two partitions for each drawer level | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Height(mm)
Maximum Load(kg)
Drawer(Level)
Mass(kg)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali