Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MP-500
Product Type | Carrello a piano ribassato | Uniform Load(kg) | 100 | Main Body Material | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corpo principale | Product Type | Swivel/Fixed Type | Color | Green |
Length(mm) | 500 | Width(mm) | 370 | Height(mm) | 112 |
Caster Diameter(mm) | 75 | Compatible Stopper | - | Trusco Code | 504-2453 |
Mass(g) | 2500 | Specifications | Finished product | Load Platform | Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material |
Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Nylon (100% reclaimed material) | Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Carrello piatto in plastica, Route Van, il codice articolo è il seguente: MP-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MP-500.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali