Carrello per sacchi / carrello per sacchi a cilindro, 180 × 650 mm

Carrello per sacchi / carrello per sacchi a cilindro, 180 × 650 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 4-wheel type for increased stability when handling/transporting.
· This cart increases the reliability of carrying high-pressure oxygen or acetylene cylinders.
[Applications]
· Oxygen or acetylene cylinders.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HT-65N

Codice componente
HT-65N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

568.88 €

1 Disponibile 9 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carrello a due ruote Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Acciaio
Main body: option Corpo principale Color Orange Length(mm) 1180
Trusco Code 285-2446 Mass(g) 27500 Rake plate, length x width(mm) 180×650
Auxiliary wheel ø100 mm Swivel Casters (HT-100NW) x 2 Specifications Finished Product - ø360 mm Self-Sealing Tire x 2 pc (Hole Diameter 16 mm) Main Body Material Steel
Wheel Material Rubber Rake plate Steel Application Oxygen or acetylene cylinders.
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello per sacchi / carrello per sacchi a cilindro, 180 × 650 mm, il codice articolo è il seguente: HT-65N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HT-65N.

Supporto tecnico