Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Semiconductor (Codici componente)

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Semiconductor
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Tweezers specifically designed for the handling of delicate silicon wafers.
[Application]
• For moving or picking up semiconductor wafers or other thin and fragile objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41LB5-SA

Codice componente
41LB5-SA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

93.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo non magnetico
Overall Length(mm) 130 Width(mm) 11 Tip 16.5mm
Claw Quantity(sheet) 5 Trusco Code 261-7412 Features Tweezers ideal for handling wafers.
Application Transporting and picking up semiconductor wafers and other thin, fragile items. Mass(g) 30 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Semiconductor, il codice articolo è il seguente: 41LB5-SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41LB5-SA.

Supporto tecnico