Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Effective groove length FL (mm) | shank diameter d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 3.7 | 40 | 3.6 | 3 | |
51.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 4.9 | 40 | 4.8 | 3 | |
45.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 6.2 | 40 | 6 | 3 | |
45.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 7.4 | 40 | 7.2 | 3 | |
45.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 8.6 | 40 | 8.4 | 3 | |
45.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 9.8 | 40 | 9.6 | 3 | |
45.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 11.1 | 40 | 10.8 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.31 | 3.7 | 40 | 3.6 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.32 | 3.7 | 40 | 3.6 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.33 | 3.7 | 40 | 3.6 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.34 | 3.7 | 40 | 3.6 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 4.3 | 40 | 4.2 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.36 | 4.3 | 40 | 4.2 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.37 | 4.3 | 40 | 4.2 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.38 | 4.3 | 40 | 4.2 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.39 | 4.3 | 40 | 4.2 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.41 | 4.9 | 40 | 4.8 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.42 | 4.9 | 40 | 4.8 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.43 | 4.9 | 40 | 4.8 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.44 | 4.9 | 40 | 4.8 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 5.5 | 40 | 5.4 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.46 | 5.5 | 40 | 5.4 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.47 | 5.5 | 40 | 5.4 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.48 | 5.5 | 40 | 5.4 | 3 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.49 | 5.5 | 40 | 5.4 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.51 | 6.2 | 40 | 6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.52 | 6.2 | 40 | 6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.53 | 6.2 | 40 | 6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.54 | 6.2 | 40 | 6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 6.2 | 40 | 6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.56 | 6.2 | 40 | 6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.57 | 6.2 | 40 | 6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.58 | 6.2 | 40 | 6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.59 | 6.2 | 40 | 6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.61 | 7.4 | 40 | 7.2 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.62 | 7.4 | 40 | 7.2 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.63 | 7.4 | 40 | 7.2 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.64 | 7.4 | 40 | 7.2 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.65 | 7.4 | 40 | 7.2 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.66 | 7.4 | 40 | 7.2 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.67 | 7.4 | 40 | 7.2 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.68 | 7.4 | 40 | 7.2 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.69 | 7.4 | 40 | 7.2 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.71 | 8.6 | 40 | 8.4 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.72 | 8.6 | 40 | 8.4 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.73 | 8.6 | 40 | 8.4 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.74 | 8.6 | 40 | 8.4 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 8.6 | 40 | 8.4 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.76 | 8.6 | 40 | 8.4 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.77 | 8.6 | 40 | 8.4 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.78 | 8.6 | 40 | 8.4 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.79 | 8.6 | 40 | 8.4 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.81 | 9.8 | 40 | 9.6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.82 | 9.8 | 40 | 9.6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.83 | 9.8 | 40 | 9.6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.84 | 9.8 | 40 | 9.6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.85 | 9.8 | 40 | 9.6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.86 | 9.8 | 40 | 9.6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.87 | 9.8 | 40 | 9.6 | 3 | |
56.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.88 | 9.8 | 40 | 9.6 | 3 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | ALD(ALT) | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diameter D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Effective groove length FL(mm)
shank diameter d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali