Magnetic Holder

Magnetic Holder
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Turns ON/OFF using electrical control.
· Used for holding parts of industrial robots, adsorption and holding products to be carried, etc.
[Applications]
· For the grasping parts of various automated equipment and industrial robots.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMEH-A1
TMEH-A2
TMEH-A3
TMEH-A4
TMEH-A5
TMEH-A6
TMEH-A7
TMEH-A8
TMEH-A9
TMEH-B2
TMEH-B3
TMEH-B4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Adsorption Power
(N)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Voltage
(V)
Current
(A)
Type Trusco Code Mass
(g)

71.18 €

1 Disponibile 9 giorni 81030DC60.18-415-844015

79.94 €

1 Disponibile 9 giorni 302040DC240.07-415-845860

93.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1803040DC240.19-415-8466150

96.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4004040DC240.24-415-8474300

127.63 €

1 Disponibile 6 giorni 6005050DC900.12-415-8482560

161.90 €

1 9 giorni 11006060DC900.19-415-84911000

166.47 €

1 Disponibile 6 giorni 15007060DC900.2-415-85041400

178.58 €

1 Disponibile 6 giorni 20008060DC900.26-415-85121700

206.35 €

1 6 giorni 33009060DC900.35-415-85212200

83.88 €

1 Disponibile 6 giorni 202025DC240.040Thin415-853932

94.94 €

1 Disponibile 6 giorni 803025DC240.085Thin415-8547100

100.00 €

1 Disponibile 6 giorni 2204025DC240.12Thin415-8555190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application For the grasping parts of various automated equipment and industrial robots.

Supporto tecnico