Contenitore colorato trasparente – Coperchio Skelcon

Contenitore colorato trasparente – Coperchio Skelcon
  • Sconto volumi elevati
A lid for a clear color box type container.
[Features]
· As it has the same outer dimensions as the main body TSK-910, the lid will not protrude from the main body.
· No waste of space even if lined up with the lids on.
[Applications]
· Ideal for parts management at factories and work sites.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSK-910F-TM

Codice componente
TSK-910F-TM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

10.35 €

10 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 361 External Shape Depth(mm) 272 External Height(mm) 18
Color Tipo trasparente Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP)
Other Opzione Compatible Container TSK-910(TM) Trusco Code 363-9452
Mass(g) 200 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore colorato trasparente – Coperchio Skelcon, il codice articolo è il seguente: TSK-910F-TM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSK-910F-TM.

Supporto tecnico