Contenitore verde

Contenitore verde
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Serbatoi realizzati con materiali riciclati. Materiali: polipropilene (PP riciclato 30% o più). Capacità (ℓ): da 4 a 27

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DA-5-GR
DA-9-GR
DA-28-GR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

13.24 €

10 Disponibile 6 giorni 326204100427815790506-97853701 pc.

20.32 €

10 Disponibile 6 giorni 3662801369307233121506-97937401 pc.

46.95 €

5 Disponibile 7 giorni 48036022327409310203506-987416001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Verde Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (30% o più PP riciclato)
Amount Of Content 1 pc.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico