Coperchio per contenitore trasparente tipo S (S-36FB)

Coperchio per contenitore trasparente tipo S S-36FB
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S-36FB

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 20.14

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

External Shape Width: 503 mm

External Shape Depth: 345 mm

External Height: 30 mm

Color: Blu

Compatible Container: S-36B


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-36FB

Codice componente
S-36FB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Color Compatible Container Detailed colors JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

20.14 €

4 Disponibile 6 giorni 50334530BluS-36BTranslucent Blue4989999367553759-5921-1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP) Other Opzione
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Coperchio per contenitore trasparente tipo S, il codice articolo è il seguente: S-36FB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-36FB.

Tipologia prodotto

Codice componente
S-36FTM
S-54FTM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Color Compatible Container Detailed colors JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

20.14 €

4 Disponibile 6 giorni 50334530Tipo trasparenteS-36TM--000-9580510-

24.65 €

4 Disponibile 6 giorni 57141031Tipo trasparenteS-54TM--000-9601710-

Supporto tecnico