Contenitore tipo THC (tipo A)

Contenitore tipo THC (tipo A)
  • Sconto volumi elevati
Containers can be stacked by type and can be used according to size.
[Features]
· Containers that can be stacked together according to the type.
· Enhanced product lineup of big and small sizes and can be stacked.
· Note: This product is only for the main body. Lid is sold separately.
[Applications]
· Can be arranged and stored according to the size of contents.

(i)Nota

  • Questo prodotto include solo il corpo principale. Acquistare il coperchio separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THC16A-TM
THC23A-TM
THC35A-TM
THC-01A-B
THC-01A-TM
THC-03A-B
THC-03A-TM
THC-07A-B
THC-07A-TM
THC-16A-B
THC-23A-B
THC-35A-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

25.15 €

6 Disponibile 6 giorni 50835212016.2Tipo trasparente442298115390-72879701 pc.

27.48 €

6 Disponibile 6 giorni 50835217524Tipo trasparente442298170390-729510201 pc.

40.73 €

4 Disponibile 6 giorni 50835226035.4Tipo trasparente442298255390-731713901 pc.

4.37 €

12 Disponibile 6 giorni 170112800.9Blu1318376374-79211121 pc.

4.37 €

12 Disponibile 6 giorni 170112800.9Tipo trasparente1318376374-78321121 pc.

7.83 €

12 Disponibile 6 giorni 2441671002.6Blu19712996374-79302451 pc.

7.83 €

12 Disponibile 6 giorni 2441671002.6Tipo trasparente19712996374-78412451 pc.

13.54 €

6 Disponibile 6 giorni 3542421207.2Blu299196114300-14155101 pc.

13.54 €

6 Disponibile 6 giorni 3542421207.2Tipo trasparente299196114374-78595101 pc.

25.15 €

6 Disponibile 9 giorni 50835212016.2Blu442298115300-14319701 pc.

27.48 €

6 Disponibile 6 giorni 50835217524Blu442298170300-144010201 pc.

40.73 €

4 Disponibile 6 giorni 50835226035.4Blu442298255374-794813901 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico