Coperchio per contenitore tipo THC (tipo A)

Coperchio per contenitore tipo THC (tipo A)
  • Sconto volumi elevati
Container lid that has a modular design allowing A types to be stacked together.
[Features]
· Can be stacked with the lid on or off.
· Lightweight and easy to carry.
· It can be used in various contexts as a multipurpose tote box with all surfaces solid seamed.
[Applications]
· Container lid that can be used for multi-purposes, such as logistical material.
· Ideal for arranging and storing small items.
· For organizing offices and sheds.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THC-07AF-TM
THC-16-23AF-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Color Compatible Container Detailed colors Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

14.44 €

6 Disponibile 6 giorni 36625330Tipo trasparenteTHC-07A-374-78672431 pc.

15.81 €

6 Disponibile 6 giorni 51936335BluTHC-16A,23A,35ABlue300-14585871 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP) Other Opzione
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico