Monkey@Pocket

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWM-06
TWM-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaximum Opening
(mm)
Applicable Bolt Nut Nominal Size

32.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1020M12 or Less-

34.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1024M16 or Less100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 110 Mass(g) 85 Tip width(mm) 2

Supporto tecnico