Pinza per anelli elastici PZ-01 / 02

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PZ-01
PZ-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Weight
(g)

29.02 €

1 Disponibile 6 giorni 101503-473

30.58 €

1 Disponibile 6 giorni 101645-9130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze With or without spring N/A
Set / Single Item Single Item Material High Carbon Steel Main body: option Main Body
Features Optimal for removing the E ring attached to the shaft of the precision instrument. The tip of the special structure is sandwiched in the gap between the E ring and the shaft, and it is possible to do detaching work very easily. It is magnetized at the tip and holds the E ring more securely. RoHS Corresponds To Supplement Box Joint

Supporto tecnico