Punta di centraggio E-HSS tipo B, rivestimento TiCN

Punta di centraggio E-HSS tipo B, rivestimento TiCN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD1.6-6.3TICN
BCD2.5-10TICN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)

34.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.6~3.356.3451.63.352.1

46.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2.5~5.310562.55.33.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Both square (θ) 60 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalto HSS
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade
JIS JISB

Supporto tecnico