Punta di centraggio HSS SP 60°, rivestimento TiCN

Punta di centraggio HSS SP 60°, rivestimento TiCN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60SPC0.3-0.9TICN
60SPC0.4-1.2TICN
60SPC0.5-2-3TICN
60SPC0.5-2TICN
60SPC0.8-3SETICN
60SPC0.8-3TICN
60SPC1.0-3SETICN
60SPC1.0-3TICN
60SPC1.5-4TICN
60SPC2.0-6TICN
60SPC2.5-8TICN
60SPC3.0-10TICN
60SPC4.0-12TICN
60SPC5.0-16TICN
60SPC6.0-20TICN
60SPC8.0-25TICN
60SPC9.0-32TICN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

36.34 €

1 6 giorni 0.3Lama singola3400.30.92.73

28.87 €

1 6 giorni 0.4Lama singola3400.41.23.63

23.73 €

1 6 giorni 0.5Lama singola3400.5263

22.80 €

1 6 giorni 0.5Lama singola2400.5--2

17.68 €

1 6 giorni 0.8Lama singola3400.8--2

29.80 €

1 6 giorni 0.8Doppio bordo3350.8--1

16.74 €

1 6 giorni 1Lama singola3401--2

26.08 €

1 6 giorni 1Doppio bordo3351--1

27.93 €

1 6 giorni 1.5Doppio bordo4401.5--1

31.67 €

1 6 giorni 2Doppio bordo6502--1

37.27 €

1 Disponibile 10 giorni 2.5Doppio bordo8602.5--1

36.84 €

18.42 €

1 Stesso giorno

Stock

3Doppio bordo10703--1

52.19 €

1 6 giorni 4Doppio bordo12804--1

92.33 €

1 6 giorni 5Doppio bordo161005--1

97.10 €

1 6 giorni 6Doppio bordo201206--1

170.10 €

1 6 giorni 8Doppio bordo251408--1

313.52 €

1 6 giorni 9Doppio bordo321609--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 60 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico