Punta di centraggio al carburo HG, tipo A, 60°, rivestimento ALD (Codici componente)

Punta di centraggio al carburo HG, tipo A, 60°, rivestimento ALD
  • Sconto volumi elevati
High-grade center drill for mass production. Thoroughly improves tact time and achieves a stable life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDH0.2-0.6CBALD
CDH0.3-0.9CBALD
CDH0.4-1.2CBALD
CDH0.5-1.5CBALD
CDH0.6-1.8CBALD
CDH0.7-2.1CBALD
CDH0.8-2.4CBALD
CDH0.9-2.7CBALD
CDH1.0-3CBALD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

92.27 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.60.21.82

81.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.90.32.72

76.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.41.20.43.62

69.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.50.54.52

69.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.61.80.65.42

69.89 €

1 Disponibile 6 giorni 0.72.10.76.32

62.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.82.40.87.22

62.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.92.70.98.12

54.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1-1-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Both square (θ) 60 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N Disponibile Coating Type ALD shank diameter(mm) 3
Rotation Direction Right blade Overall Length L(mm) 40

Supporto tecnico