Punta di centraggio al carburo SP 120°

Punta di centraggio al carburo SP 120°
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
120SPC0.4CB
120SPC0.6CB
120SPC0.9CB
120SPC1.2CB
120SPC2-3CB
120SPC2CB
120SPC3CB
120SPC3SECB
120SPC4CB
120SPC6CB
120SPC8CB
120SPC12CB
120SPC16CB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

63.65 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4Lama singola3400.41.23

59.15 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6Lama singola3400.61.83

52.88 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9Lama singola3400.92.73

50.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2Lama singola3401.23.63

31.34 €

1 6 giorni 2Lama singola340263

29.55 €

1 Disponibile 6 giorni 2Lama singola240--2

42.11 €

1 Disponibile 6 giorni 3Doppio bordo335--1

23.28 €

1 Disponibile 6 giorni 3Lama singola340--2

45.70 €

1 Disponibile 6 giorni 4Doppio bordo440--1

69.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6Doppio bordo650--1

95.94 €

1 6 giorni 8Doppio bordo860--1

144.74 €

1 6 giorni 12Doppio bordo1280--1

219.94 €

1 6 giorni 16Doppio bordo16100--1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V Both square (θ) 120 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico