Punta di centraggio al carburo, tipo A, elica alta 60°, rivestimento ALD (Codici componente)

Punta di centraggio al carburo, tipo A, elica alta 60°, rivestimento ALD
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CD1.0-3CBSALD
CD2.0-5CBSALD
CD2.5-6CBSALD
CD3.0-8CBSALD
CD4.0-10CBSALD
CD5.0-12CBSALD
CD6.0-16CBSALD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)
JIS

89.48 €

1 Disponibile 10 giorni 13351.3-

98.80 €

1 Disponibile 10 giorni 25402.6JISA

122.13 €

1 Disponibile 10 giorni 2.56453.2-

159.45 €

1 Disponibile 10 giorni 38503.9-

150.50 €

1 6 giorni 410565.2JISA

202.64 €

1 Disponibile 6 giorni 512636.4-

300.41 €

1 6 giorni 616717.7-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Both square (θ) 60 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina
Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N Disponibile Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Supporto tecnico