Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
68S-125
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) | 2 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Codice Trusco | 104-1631 | Massa(g) | 70 | Caratteristiche | Since the tip is made particularly thin, it can comfortably cut objects even in small gaps |
Caratteristiche 2 | Resin of up to ø2 mm can be cut | Specifiche | Round Blade | Specifica 2 | With Spring |
Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino affusolato per plastica, il codice articolo è il seguente: 68S-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68S-125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali