Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
170S-150
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio plastica(φ/mm) | 5 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Codice Trusco | 104-1461 | Massa(g) | 120 | Caratteristiche | Because the tilt angle of the blade surface is wide and the blade is long, the flat part of plastics can be cut easily |
Caratteristiche 2 | Round blade type | Specifiche | Straight blade | Specifica 2 | With Spring |
Si trova sulla pagina di (Merry) Tronchesino per plastica, il codice articolo è il seguente: 170S-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 170S-150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali