(Merry) Pinze per chiodi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2500T-200

Codice componente
2500T-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.05 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze Lunghezza complessiva(mm) 200
Con o senza molla N/A Spessore(mm) 11 A(mm) 38
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 368-9034 Massa(g) 210
Caratteristiche The tip is rounded and tapered to make it easy to be inserted into cramped places.

Si trova sulla pagina di (Merry) Pinze per chiodi, il codice articolo è il seguente: 2500T-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2500T-200.

Supporto tecnico