Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XP200
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze | Lunghezza complessiva(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) | 3.6 | Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) | 4.5 |
Capacità di taglio cavo VA (VVF)(φ/mm) | 2X3 core | Foro per attacco cinghia anticaduta | Available | Corpo principale: opzione | Main Body |
Codice Trusco | 327-3539 | Massa(g) | 360 | Caratteristiche | Uses a uniquely shaped elastomer cover |
Caratteristiche 2 | Strong Type Pliers (with Eccentric Lever Principle) |
Si trova sulla pagina di (Merry) Pinza per lavori elettrici, il codice articolo è il seguente: XP200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XP200.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali