(Merry) Pinza per piombi

(Merry) Pinza per piombi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Since the tip is wide, it holds the product steadily.
[Applications]
· For fine work and machining of wires and tin plates.
· For grasping items too hot to touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RD320
RD330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo punta
(mm)
Codice Trusco

39.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5×3.5395-6792

35.22 €

1 Disponibile 6 giorni 2.0×2.0395-6806

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Pinze Tipo di pinze Pinze per piombi Lunghezza complessiva(mm) 150
Con o senza molla Disponibile Foro per attacco cinghia anticaduta NA Corpo principale: opzione Main Body
Massa(g) 110 Caratteristiche Since the tip is wide, it holds the product steadily. Applicazioni For working on and processing wires and tin plates
Applicazione 2 For grasping items too hot to touch Specifiche With Spring Specifica 2 Without tip knurling

Supporto tecnico