Tronchesino (acciaio inossidabile) (Codici componente)

Tronchesino (acciaio inossidabile)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A lead stopper is provided to prevent cutting chips from scattering.
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SP-31

Codice componente
SP-31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Lunghezza complessiva(mm) 130
Con o senza molla Disponibile Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) - Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) 1.6
Corpo principale: opzione Main Body Codice Trusco 381-9434 Massa(g) 45
Caratteristiche 1 With Lead Stopper that Prevents Scattering of Cutting Chips Caratteristiche 2 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand Specifica 1 With Plastic Springs
Materiale Stainless Steel

Si trova sulla pagina di Tronchesino (acciaio inossidabile), il codice articolo è il seguente: SP-31.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP-31.

Supporto tecnico